Dane techniczne

ET-L610549/L610510

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 63,5 mm
    D 94,46 mm
    B 19,05 mm
    C 15,08 mm
    T 19,05 mm
    d1 80,5 mm
    a 19,65 mm
    e 0,42
    Y2 1,41
    Y0 0,78
    Waga 0,45 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 60,5 kN
    Wsp. A2 materiału 1,9
    Nośność statyczna C0 103 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 12,6 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 800 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 600 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,85 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 15,27 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 17,73 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    ra max 1,5 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty