Dane techniczne

ETA-LM11749/LM11710

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 17,46 mm
    D 39,88 mm
    B 14,6 mm
    C 10,67 mm
    T 13,84 mm
    d1 28,5 mm
    a 8,54 mm
    rs min 0 mm
    r1s min 0 mm
    e 0,29
    Y2 2,1
    Y0 1,15
    Waga 0,08 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 23,8 kN
    Wsp. A2 materiału 2,8
    Nośność statyczna C0 24,2 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,95 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 13 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 10 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,09 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,1 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,9 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    ra max 1,3 mm
    r1a max 1,3 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty