Dane techniczne

ETA-T7FC060ST

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 60 mm
    D 125 mm
    B 33,5 mm
    C 26 mm
    T 37 mm
    d1 95,5 mm
    a 42 mm
    rs min 3 mm
    r1s min 3 mm
    e 0,82
    Y2 0,73
    Y0 0,4
    Waga 2 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 145 kN
    Wsp. A2 materiału 2,8
    Nośność statyczna C0 186 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 22,7 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 3 700 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 800 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,4 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,36 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,64 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 72 mm
    db min 74 mm
    Da min 94 mm
    Da max 111 mm
    Db min 119 mm
    Ca min 4 mm
    Cb min 11 mm
    ra max 2,5 mm
    r1a max 2,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty