Dane techniczne

ETA-T7FC070ST

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 70 mm
    D 140 mm
    B 35,5 mm
    C 27 mm
    T 39 mm
    d1 109 mm
    a 47,5 mm
    rs min 3 mm
    r1s min 3 mm
    e 0,87
    Y2 0,69
    Y0 0,38
    Waga 2,61 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 173 kN
    Wsp. A2 materiału 2,8
    Nośność statyczna C0 231 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 27,9 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 3 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 400 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,74 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,86 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,14 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 82 mm
    db min 84 mm
    Da min 106 mm
    Da max 126 mm
    Db min 135 mm
    Ca min 5 mm
    Cb min 12 mm
    ra max 2,5 mm
    r1a max 2,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty