Dane techniczne

FC.12271.S03

Łożysko koła

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 55 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 25 mm
    Szerokość 1 43 mm
    Waga 505 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    MERCEDES 1689810327
    RENAULT 7703090365
  • Zawiera

    Zawiera
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    MERCEDES Classe A Classe A (W168) 05/1997 => 08/2004 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Express Express II 09/1991 => 02/2003 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Express Express I 09/1985 => 08/1991 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Extra Extra MK I 09/1985 => 08/1991 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Extra Extra MK II 08/1991 => 08/1997 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Kangoo Kangoo Extra (GB) 01/1998 => 02/2003 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Kangoo Kangoo I 09/1997 => 02/2003 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 05/1998 => 12/2000 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 01/1994 => 04/1998 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Rapid Rapid I 09/1985 => 08/1991 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Rapid Rapid II 09/1991 => 03/1998 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty