Dane techniczne

FC.12784.S03

Łożysko koła

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 52 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 25 mm
    Szerokość 1 37 mm
    Waga 380 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    RENAULT 7703090313
  • Zawiera

    Zawiera
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Clio Clio I Phase 3 03/1996 => 02/1998 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio I Phase 1 & 2 06/1990 => 02/1996 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio Campus Evolution 06/2009 => 12/2012 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Lutécia Lutécia 10/1994 => 02/1998 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R11 R11 07/1982 => 07/1989 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R19 R19 Phase 2 05/1992 => 11/1995 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R9 R9 10/1981 => 12/1988 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Super 5 Super 5 07/1984 => 12/1996 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty