Dane techniczne

FC.43331.S01

Łożysko koła

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Waga 656 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    NISSAN 40210-01E00
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990 Przód Prawe /Lewe
    NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990 Przód Prawe /Lewe
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990 Przód Prawe /Lewe
    NISSAN Prairie Prairie (M10) 09/1982 => 09/1988 Przód Prawe /Lewe
    NISSAN Primera Primera (P10/W10) 02/1990 => 01/1998 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty