Dane techniczne

GA357.35

Rolka prowadząca

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 75 mm
    Typ rolki Enrouleur
    Szerokość 1 26,5 mm
    Waga 680 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    AUDI 03C145276C
    SEAT 03C145276C
    VOLKSWAGEN 03C145276C
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty
    AUDI A1 A1 05/2010 => 04/2015
    AUDI A7 A7 07/2010 => 03/2015
    SEAT Leon Leon III FL 11/2016 =>
    SKODA Favorit Favorit 03/1988 => 07/1995
    SKODA Felicia Felicia FL 01/1998 => 08/2001
    SKODA Octavia Octavia I FL 08/2000 => 12/2010
    SKODA Octavia Octavia II 05/2004 => 10/2008
    SKODA Superb Superb 12/2001 => 03/2008
    SUBARU Forester Forester 2(SG) 09/2002 => 07/2005
    VOLKSWAGEN Caddy Caddy III FL 08/2010 => 05/2015
    VOLKSWAGEN Golf Golf VII 08/2012 => 03/2017
    VOLKSWAGEN Golf Golf VII FL 11/2016 =>
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta IV 04/2010 => 07/2014
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta IV FL 07/2014 =>
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle II 12/2010 => 07/2016
    VOLKSWAGEN Phaeton Phaeton Phase III 05/2010 => 03/2016
    VOLKSWAGEN Polo Polo X 06/2017 =>
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7E/7F) 09/2009 => 08/2015
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7H/7J) 04/2015 =>
    VOLKSWAGEN Crafter Crafter 04/2006 => 12/2016
    VOLKSWAGEN Tiguan Tiguan II 05/2011 => 07/2018
    VOLKSWAGEN Tiguan Tiguan III 01/2016 =>
    VOLKSWAGEN T-Roc T-Roc 07/2017 =>
    VOLVO 760 760 02/1982 =>
    VOLVO 940 940 09/1990 => 06/1998
    VOLVO 960 960 09/1990 => 01/1997
    VOLVO V70 V70 II 01/2000 => 08/2007
    VOLVO XC 90 XC 90 I 05/2002 => 09/2007

Ostatnio przeglądane produkty