Karta techniczna

GA357.68

Rolka prowadząca

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 110 mm
    Typ rolki Enrouleur
    Szerokość 1 27.5 mm
    Waga 1100 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    AUDI 06K145172
    SEAT 06K145172
    SKODA 06K145172
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty
    AUDI A3 A3 Série 3 04/2012 => 12/2016
    AUDI A3 A3 Cabriolet (8V) 10/2013 => 07/2016
    AUDI S3 S3 Série 3 FL 06/2016 =>
    AUDI TT TT série 3 07/2014 =>
    AUDI A1 A1 FL 11/2014 =>
    SEAT Ibiza Ibiza IV FL2 05/2015 => 01/2017
    SEAT Leon Leon III 09/2012 =>

Ostatnio przeglądane produkty