Dane techniczne

GA384.10

Napinacz

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 90 mm
    Typ rolki Tendeur
    Szerokość 1 29,5 mm
    Waga 1160 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    HYUNDAI 25281-3E000 | 25281-3E010
    KIA 25281-3E000 | 25281-3E010
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty
    HYUNDAI Santa Fé Santa Fé 2 03/2006 => 09/2009
    HYUNDAI Grandeur Grandeur 05/Azera 04/2005 => 12/2011
    KIA Carnival Carnival II FL 03/2006 => 07/2012
    KIA Magentis Magentis II 01/2006 => 05/2008
    KIA Magentis Magentis II FL 05/2008 => 08/2010

Ostatnio przeglądane produkty