Dane techniczne

GA384.11

Napinacz

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 75,9 mm
    Typ rolki Tendeur
    Szerokość 1 32,7 mm
    Waga 1360 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    HYUNDAI 25281-4A000 | 25281-4A010
    KIA 25281-4A000 | 25281-4A010
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty
    HYUNDAI H1 H1 (GA) EUR4A0PA02 07/2001 => 09/2006
    HYUNDAI H1 H1 (A1) KEURPA104 09/2006 => 05/2007
    HYUNDAI H1 H1 (TQ) KEURPTQ07 10/2007 =>
    HYUNDAI H1 H1 (TUR-EU) (A1T) TEURPA1T02 01/2007 =>
    HYUNDAI H1 H1 (TUR) (A1T) THMTPA1T02 01/2007 =>
    HYUNDAI H1 H1 (TUR) (GC) HMT4G0PA02 11/2002 => 12/2006
    HYUNDAI H1 H1 (GC) EUR4G0PA02 11/2002 => 12/2006
    HYUNDAI Satellite Satellite 01/1998 => 12/2007
    HYUNDAI Starex Starex 01/1998 => 12/2007
    KIA Sorento Sorento FL 04/2006 => 12/2010

Ostatnio przeglądane produkty