Dane techniczne

GA384.14

Napinacz

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 70 mm
    Typ rolki Tendeur
    Szerokość 1 26 mm
    Waga 700 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    HYUNDAI 25281-3C100
    KIA 25281-3C100
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty
    HYUNDAI Santa Fé Santa Fé 2 - Restyle 09/2009 => 06/2012
    HYUNDAI Santa Fé Santa Fé 3 01/2012 => 12/2015
    HYUNDAI Sonata Sonata série 5 03/2005 => 04/2008
    HYUNDAI Sonata Sonata série 5 FL (NF) 04/2008 => 01/2011
    HYUNDAI Grandeur Grandeur 05/Azera 04/2005 => 12/2011
    HYUNDAI ix55 / Veracruz ix55 09/2008 => 04/2013
    HYUNDAI Azera Azera 02/2011 =>
    KIA Sorento Sorento FL 04/2006 => 12/2010
    KIA Sorento Sorento II 04/2009 => 12/2015
    KIA Opirus Opirus/Amanti FL 10/2006 => 10/2007

Ostatnio przeglądane produkty