Dane techniczne

GT357.48

Rolka napinająca - rozrząd

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 72 mm
    Szerokość 1 30,8 mm
    Waga 800 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    AUDI 06A109243A | 06B109243B | 06B109243E
    SEAT 06A109243A | 06B109243E
    SKODA 06A109243A | 06B109243B | 06B109243E
    VOLKSWAGEN 06A109243A | 06B109243B | 06B109243E
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty
    AUDI A4 A4 Série 1 FL 01/1999 => 09/2001
    AUDI A4 A4 Serie 2 12/2000 => 12/2004
    AUDI A4 A4 Cabriolet 04/2002 => 12/2005
    AUDI A4 A4 Serie 2 FL 11/2004 => 06/2008
    AUDI A4 A4 Cabriolet II 01/2006 => 03/2009
    AUDI A6 A6 Série 2 04/1997 => 05/2001
    AUDI A6 A6 Série 2 FL 06/2001 => 04/2005
    SEAT Exeo Exeo 12/2008 =>
    SKODA Superb Superb 12/2001 => 03/2008
    VOLKSWAGEN Passat Passat V FL 10/2000 => 05/2005

Ostatnio przeglądane produkty