Dane techniczne

HK0408T2

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 4 mm
    D 8 mm
    C 8 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 4,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym No
    Waga 0,0016 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 1,77 kN
    C0r 1,27 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 30 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 45 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,36 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 3,39 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 2,18 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 3,82 Hz

Ostatnio przeglądane produkty