Dane techniczne

HK0509

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 5 mm
    D 9 mm
    C 9 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 5,3 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym No
    Waga 0,0019 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 2,64 kN
    C0r 2,19 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 27 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 40 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,38 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,1 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,08 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,92 Hz

Ostatnio przeglądane produkty