Dane techniczne

HK0810C/5K

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 8 mm
    D 12 mm
    C 10 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR5X8X12
    Waga 0,0032 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 3,85 kN
    C0r 3,95 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 20 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 30 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,18 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,05 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,95 Hz

Ostatnio przeglądane produkty