Dane techniczne

HK1012F

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 10 mm
    D 14 mm
    C 12 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 8,3 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR7X10X16
    Waga 0,0045 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 5,65 kN
    C0r 6,8 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 16 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 24 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,54 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,52 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,48 Hz

Ostatnio przeglądane produkty