Dane techniczne

HK1412V2

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 14 mm
    D 20 mm
    C 12 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR10X14X13
    Waga 0,01 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 7,2 kN
    C0r 8,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 17 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,88 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9 Hz

Ostatnio przeglądane produkty