Dane techniczne

HK1814L/3AS

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 18 mm
    D 24 mm
    C1 14 mm
    C3 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR15X18X16
    Waga 0,02 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 8,3 kN
    C0r 10,9 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 9 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,9 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11 Hz

Ostatnio przeglądane produkty