Dane techniczne
HK1816LL/3AS
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 18 mm D 24 mm C2 16 mm C3 2,7 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR15X18X17.5 Waga 0,02 kg -
Parametry
Cr 8,3 kN C0r 10,9 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 9 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 100 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,9 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11 Hz