Dane techniczne

HK2216C

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 22 mm
    D 28 mm
    C 16 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR17X22X18
    Waga 0,02 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 13,6 kN
    C0r 22,1 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 7 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 11,92 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13 Hz

Ostatnio przeglądane produkty