Dane techniczne
HL-PK25.4X33.3X25.4X6
Koszyk igiełkowy
Złożenie igiełkowe do korbowodów, montaż na czopie korbowym, koszyk obrabiany maszynowo
Złożenie igiełkowe do korbowodów, montaż na czopie korbowym, koszyk obrabiany maszynowo

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 25,4 mm Ew 33,3 mm Bc 15,7 mm Dw 3,96 mm Lw 11,8 mm Waga 0,03 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 20 kN C0r 23,7 kN Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,28 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,06 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,94 Hz -
Zalecenia zabudowy
b 15,7 mm