Dane techniczne

HM926740

Łożyska stożkowe jednorzędowe

podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy

podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 114,3 mm
    B 49,43 mm
    d1 180 mm
    e 0,74
    Y2 0,81
    Y0 0,45
    Waga 6,95 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 430 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 620 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 63,7 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 900 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 400 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,01 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,74 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,26 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    ra max 3,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty