Dane techniczne

HMK2620BV1

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 26 mm
    D 34 mm
    C 20 mm
    Dw 3 mm
    Lw 15,3 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym No
    Waga 0,04 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 0 kN
    C0r 0 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 0 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,56 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,07 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,93 Hz

Ostatnio przeglądane produkty