Dane techniczne

HMK2830

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 28 mm
    D 37 mm
    C 30 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 25,4 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym No
    Waga 0,07 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 35 kN
    C0r 54,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 5 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 8 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,89 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,11 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,89 Hz

Ostatnio przeglądane produkty