Dane techniczne

HMK3026LL/3AS

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 30 mm
    D 40 mm
    C2 26 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 14,5 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR25X30X26.5
    Waga 0,06 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 24,2 kN
    C0r 34,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 5 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,47 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,06 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,94 Hz

Ostatnio przeglądane produkty