Dane techniczne

HMK3531LL/3AS

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 35 mm
    D 45 mm
    C2 31 mm
    Dw 4 mm
    Lw 19,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym No
    Waga 0,09 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 36 kN
    C0r 54,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,65 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,08 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,92 Hz

Ostatnio przeglądane produkty