Dane techniczne

IBK55.004

Wewnętrzna osłona przegubu

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Materiał osłony: Guma
    Do napędu NTN Pour transmission NTN
    Rozmiar wewnętrzny 1 25 mm
    Rozmiar wewnętrzny 2 82 mm
    Parametr Trilobal boots
    Wysokość 117 mm
    Waga 510 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    RENAULT 7701209253
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Espace Espace IV 09/2002 => 02/2006 Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 Przód Prawe /Lewe
    Prawy
    RENAULT Espace Espace IV Phase 3 09/2010 => 07/2012 Przód Prawe /Lewe
    Prawy
    RENAULT Espace Espace IV Phase 4 07/2012 => 11/2014 Przód Prawe /Lewe
    Prawy
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Przód Prawy
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 Przód Prawy
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 Przód Prawy
    RENAULT Trafic Trafic II 04/2001 => 07/2006 Przód Prawy
    RENAULT Vel Satis Vel Satis FL 02/2005 => 12/2009 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty