Dane techniczne

IBK55.007

Wewn?trzna os?ona przegubu

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Materia? os?ony: Guma
    Do nap?du NTN Pour transmission NTN
    Rozmiar wewnętrzny 1 25,8 mm
    Rozmiar wewn?trzny 2 68 mm
    Parametr Circular boots
    Wysoko?? 88 mm
    Waga 456 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    DACIA 392414459R | 6001547767 | 6001550339 | 6001551490 | 7701473830
    LADA 7701473830
    RENAULT 392414459R | 6001547767 | 6001550339 | 7701473830
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    DACIA Solenza Solenza 04/2003 => 03/2005 Przód Lewy
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 Przód Lewy
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017 Przód Lewy
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 Przód Lewy
    Prawe /Lewe
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 Przód Lewy
    LADA Largus Largus 03/2012 => Przód Lewy
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 Przód Lewy
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 Przód Lewy
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 Przód Lewy
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 Przód Lewy
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 Przód Lewy
    RENAULT Sandero Sandero 06/2008 => 12/2012 Przód Lewy

Ostatnio przeglądane produkty