Dane techniczne

IBK55.010

Wewnętrzna osłona przegubu

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Materiał osłony: Guma
    Do napędu NTN Pour transmission NTN
    Rozmiar wewnętrzny 1 26 mm
    Rozmiar wewnętrzny 2 83 mm
    Parametr Trilobal boots
    Wysokość 88 mm
    Waga 494 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    RENAULT 7701209474
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Przód Prawe /Lewe
    Lewy
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty