Dane techniczne

K145X153X36

Koszyk igiełkowy

Złożenie igiełkowe, koszyk stalowy

Złożenie igiełkowe, koszyk stalowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 145 mm
    Ew 153 mm
    Bc 36 mm
    Dw 4 mm
    Lw 29,8 mm
    Waga 0,34 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 100 kN
    C0r 325 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 10 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 33 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,49 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 37,22 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 31,63 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 33,37 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    b 36 mm

Ostatnio przeglądane produkty