Dane techniczne

K155X163X26

Koszyk igiełkowy

Złożenie igiełkowe, koszyk stalowy

Złożenie igiełkowe, koszyk stalowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 155 mm
    Ew 163 mm
    Bc 26 mm
    Dw 4 mm
    Lw 19,8 mm
    Waga 0,27 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 73,5 kN
    C0r 224 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 700 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,49 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 39,72 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 33,14 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 34,86 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    b 26 mm

Ostatnio przeglądane produkty