Dane techniczne

K15X21X15V2

Koszyk igiełkowy

Złożenie igiełkowe, koszyk stalowy

Złożenie igiełkowe, koszyk stalowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 15 mm
    Ew 21 mm
    Bc 15 mm
    Dw 3 mm
    Lw 11,8 mm
    Waga 0,01 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 11,9 kN
    C0r 12,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 15 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 23 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,83 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,17 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,83 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    b 15 mm

Ostatnio przeglądane produkty