Dane techniczne
K60X68X27
Koszyk igiełkowy
Złożenie igiełkowe, koszyk stalowy
Złożenie igiełkowe, koszyk stalowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 60 mm Ew 68 mm Bc 27 mm Dw 4 mm Lw 21,8 mm Waga 0,1 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 52 kN C0r 105 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 4 300 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 6 500 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,47 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 15,94 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 14,06 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 15,94 Hz -
Zalecenia zabudowy
b 27 mm