Dane techniczne

K81103T2

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 17 mm
    Dc 30 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 3,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81103
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81103
    Ea 27 mm
    Eb 19,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,008 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 13,4 kN
    C0a 31 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 10 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,6 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty