Dane techniczne

K81104T2

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 20 mm
    Dc 35 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81104
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81104
    Ea 32,3 mm
    Eb 22,4 mm
    Poids cage à rouleaux 0,01 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 20,2 kN
    C0a 46,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 100 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 8 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,08 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6 Hz

Ostatnio przeglądane produkty