Dane techniczne
K81106T2
Pierścienie uszczelniające
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Dc1 30 mm Dc 47 mm Dw 5 mm Lw 5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81106 Référence rondelle d'appui BE GS GS81106 Ea 43,9 mm Eb 33,1 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 27,8 kN C0a 72,5 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 1 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 6 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,7 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,5 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,5 Hz