Dane techniczne

K81108T2

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 40 mm
    Dc 60 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81108
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81108
    Ea 56,4 mm
    Eb 43,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 43 kN
    C0a 121 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 800 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,3 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty