Dane techniczne
K81111T2
Pierścienie uszczelniające
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Dc1 55 mm Dc 78 mm Dw 6 mm Lw 6 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81111 Référence rondelle d'appui BE GS GS81111 Ea 75,2 mm Eb 57,8 mm Poids cage à rouleaux 0,06 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 62,5 kN C0a 215 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 900 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 3 600 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 11,08 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11 Hz