Dane techniczne
K81112T2
Pierścienie uszczelniające
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Dc1 60 mm Dc 85 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81112 Référence rondelle d'appui BE GS GS81112 Ea 80,1 mm Eb 63,7 mm Poids cage à rouleaux 0,08 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 69 kN C0a 215 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 830 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 3 300 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,59 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10 Hz