Dane techniczne

K81114T2

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 70 mm
    Dc 95 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81114
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81114
    Ea 90,1 mm
    Eb 73,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 76,5 kN
    C0a 257 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 730 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 900 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,92 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 12 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12 Hz

Ostatnio przeglądane produkty