Dane techniczne

K81115T2

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 75 mm
    Dc 100 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81115
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81115
    Ea 95,1 mm
    Eb 78,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 78 kN
    C0a 268 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 680 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 700 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 11,59 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 12,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty