Dane techniczne

K81118T2

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 90 mm
    Dc 120 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81118
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81118
    Ea 114,3 mm
    Eb 94,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,17 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 112 kN
    C0a 395 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 580 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 300 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 11,61 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 12,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty