Dane techniczne

K81124T2

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 148,8 mm
    Eb 125 mm
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 172 kN
    C0a 655 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 450 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 800 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,44 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 13,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty