Dane techniczne

K81128

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 140 mm
    Dc 180 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81128
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81128
    Ea 172,5 mm
    Eb 147,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,45 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 206 kN
    C0a 815 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 380 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 13,35 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 14 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 14 Hz

Ostatnio przeglądane produkty