Dane techniczne

K81130

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 182,4 mm
    Eb 157,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 214 kN
    C0a 870 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 350 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 400 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 14,17 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 15 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 15 Hz

Ostatnio przeglądane produkty