Dane techniczne

K81209T2

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K812

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K812
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 45 mm
    Dc 73 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81209
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81209
    Ea 68 mm
    Eb 48,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 82 kN
    C0a 222 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 100 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,49 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7 Hz

Ostatnio przeglądane produkty