Dane techniczne

K81211T2

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K812

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K812
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 55 mm
    Dc 90 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81211
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81211
    Ea 83,4 mm
    Eb 60,1 mm
    Poids cage à rouleaux 0,19 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 121 kN
    C0a 340 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 830 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 3 300 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,52 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7 Hz

Ostatnio przeglądane produkty