Dane techniczne

K81214T2

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K812

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K812
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 70 mm
    Dc 105 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81214
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81214
    Ea 98,4 mm
    Eb 75 mm
    Poids cage à rouleaux 0,22 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 134 kN
    C0a 410 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 680 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 700 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,88 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty