Dane techniczne

K81216T2

Pierścienie uszczelniające

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K812

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K812
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dc1 80 mm
    Dc 115 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81216
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81216
    Ea 108,4 mm
    Eb 84,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 142 kN
    C0a 460 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 630 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,78 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty